• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Führungssäulen / hohl, zweifaches Innengewinde, Nut / ~DIN 9833

Führungssäulen / hohl, zweifaches Innengewinde, Nut / ~DIN 9833
  • Preissenkung
  • Neues Produkt

(i)Hinweis

  • Use only with guide bush DGBWF.
  • Do not use with ball cages.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DGPMB80-200
DGPMB80-224
DGPMB80-250
DGPMB80-280
DGPMB80-315
DGPMB80-355
DGPMB80-400
DGPMB80-450
DGPMB80-500
DGPMB100-224
DGPMB100-250
DGPMB100-280
DGPMB100-315
DGPMB100-355
DGPMB100-400
DGPMB100-450
DGPMB100-500
DGPMB125-315
DGPMB125-355
DGPMB125-400
DGPMB125-450
DGPMB125-500
DGPMB160-400
DGPMB160-450
DGPMB160-500
DGPMB160-560
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D (Guide diameter)
(mm)
L (Length) (mm)
(mm)

89.84 €

1 15 Arbeitstage 80200

92.64 €

1 15 Arbeitstage 80224

99.66 €

1 15 Arbeitstage 80250

101.07 €

1 15 Arbeitstage 80280

112.29 €

1 15 Arbeitstage 80315

120.72 €

1 15 Arbeitstage 80355

140.37 €

1 15 Arbeitstage 80400

176.87 €

1 15 Arbeitstage 80450

202.13 €

1 15 Arbeitstage 80500

131.95 €

1 15 Arbeitstage 100224

134.76 €

1 15 Arbeitstage 100250

163.36 €

1 7 Arbeitstage 100280

178.92 €

1 7 Arbeitstage 100315

194.48 €

1 12 Arbeitstage 100355

211.87 €

1 6 Arbeitstage 100400

286.36 €

1 15 Arbeitstage 100450

370.58 €

1 15 Arbeitstage 100500

249.96 €

1 17 Arbeitstage 125315

282.24 €

1 14 Arbeitstage 125355

321.90 €

1 14 Arbeitstage 125400

344.18 €

1 14 Arbeitstage 125450

377.59 €

1 14 Arbeitstage 125500

598.27 €

1 17 Arbeitstage 160400

662.24 €

1 17 Arbeitstage 160450

736.87 €

1 17 Arbeitstage 160500

832.82 €

1 17 Arbeitstage 160560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Hardness 60~64 HRC (induction hardened) Standard DIN 9833

Technischer Support