Auslöser für Falz Biegeeinheit / MCHU

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MHDB10-L
MHDB10-R
MHDB15-L
MHDB15-R
MHDB20-L
MHDB20-R
MHDB25-L
MHDB25-R
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L (Work Surface Length)
(mm)
R Type / L Type
1 auf Anfrage 10L TYPE
1 auf Anfrage 10R TYPE
1 auf Anfrage 15L TYPE
1 auf Anfrage 15R TYPE
1 auf Anfrage 20L TYPE
1 auf Anfrage 20R TYPE
1 auf Anfrage 25L TYPE
1 auf Anfrage 25R TYPE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Devices Type DRIVERS Brand MISUMI W (Width)(mm) 112.5

Technischer Support