• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Führungsbuchsen / mit Bund / Festschmierstoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGBW25
SGBW30
SGBW40
SGBW50
SGBW60
SGBW65
SGBW65A
SGBW80
SGBW80A
SGBW100
SGBW100A
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Post diameter
(mm)
1 auf Anfrage 25
1 auf Anfrage 30
1 auf Anfrage 40
1 auf Anfrage 50
1 auf Anfrage 60
1 auf Anfrage 65
1 auf Anfrage 65A
1 auf Anfrage 80
1 auf Anfrage 80A
1 auf Anfrage 100
1 auf Anfrage 100A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Brand MISUMI

Technischer Support