• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Elastomerfedern / zylindrisch / niedrige Rückprallrate / Stufenbohrung / Polyurethan A70

Elastomerfedern / zylindrisch / niedrige Rückprallrate / Stufenbohrung / Polyurethan A70

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AZN25-25
AZN25-30
AZN25-35
AZN25-40
AZN30-30
AZN30-35
AZN30-40
AZN40-30
AZN40-35
AZN40-40
AZN50-30
AZN50-35
AZN50-40
AZN50-50
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximum load
(N)
L Dimension (L)
(mm)
D (Outer diameter)
(mm)
1 auf Anfrage 6472525
1 auf Anfrage 6473025
1 auf Anfrage 6473525
1 auf Anfrage 6474025
1 auf Anfrage 8923030
1 auf Anfrage 8923530
1 auf Anfrage 8924030
1 auf Anfrage 18143040
1 auf Anfrage 18143540
1 auf Anfrage 18144040
1 auf Anfrage 28243050
1 auf Anfrage 28243550
1 auf Anfrage 28244050
1 auf Anfrage 28245050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Urethane type Low repulsion urethanes, shore A70 Shape Pillar shape Hole/counterbore Counterbore
Max. Elongation(%) 20

Technischer Support