• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Polyurethan-Elastomerfedern / ANX□, CNN□, CNX□, LAN□ / Polyurethan / Shore A70 / zylindrisch / niedrige Rückprallrate / konfigurierbar

Polyurethan-Elastomerfedern / ANX□, CNN□, CNX□, LAN□ / Polyurethan / Shore A70 / zylindrisch / niedrige Rückprallrate / konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Polyurethan-Elastomerfedern / ANX□, CNN□, CNX□, LAN□ / Polyurethan / Shore A70 / zylindrisch / niedrige Rückprallrate / konfigurierbar
  • Polyurethan-Elastomerfedern / ANX□, CNN□, CNX□, LAN□ / Polyurethan / Shore A70 / zylindrisch / niedrige Rückprallrate / konfigurierbar
  • Polyurethan-Elastomerfedern / ANX□, CNN□, CNX□, LAN□ / Polyurethan / Shore A70 / zylindrisch / niedrige Rückprallrate / konfigurierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ANX20-[10-200/1]
ANX25-[10-200/1]
ANX30-[10-200/1]
ANX40-[10-200/1]
ANX50-[10-200/1]
ANX60-[10-200/1]
CNN20-200
CNN25-200
CNN30-200
CNN40-300
CNN50-300
CNN60-300
CNX20-[10-200/1]
CNX25-[10-200/1]
CNX30-[10-200/1]
CNX40-[10-200/1]
CNX50-[10-200/1]
CNX60-[10-200/1]
LAN20-200
LAN25-200
LAN30-200
LAN40-300
LAN50-300
LAN60-300
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole/counterbore L Dimension (L)
(mm)
D (Outer diameter)
(mm)
1 auf Anfrage Hole10 ~ 20020
1 auf Anfrage Hole10 ~ 20025
1 auf Anfrage Hole10 ~ 20030
1 auf Anfrage Hole10 ~ 20040
1 auf Anfrage Hole10 ~ 20050
1 auf Anfrage Hole10 ~ 20060
1 auf Anfrage None20020
1 auf Anfrage None20025
1 auf Anfrage None20030
1 auf Anfrage None30040
1 auf Anfrage None30050
1 auf Anfrage None30060
1 auf Anfrage None10 ~ 20020
1 auf Anfrage None10 ~ 20025
1 auf Anfrage None10 ~ 20030
1 auf Anfrage None10 ~ 20040
1 auf Anfrage None10 ~ 20050
1 auf Anfrage None10 ~ 20060
1 auf Anfrage Hole20020
1 auf Anfrage Hole20025
1 auf Anfrage Hole20030
1 auf Anfrage Hole30040
1 auf Anfrage Hole30050
1 auf Anfrage Hole30060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Urethane type Low repulsion urethanes, shore A70 Shape Pillar shape

Technischer Support