• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Elastomerfedern / zylindrisch / niedrige Rückprallrate / Polyurethan A70

Elastomerfedern / zylindrisch / niedrige Rückprallrate / Polyurethan A70

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AN20-25
AN20-30
AN20-35
AN20-40
AN25-25
AN25-30
AN25-35
AN25-40
AN25-45
AN25-50
AN30-30
AN30-35
AN30-40
AN30-45
AN30-50
AN30-55
AN30-60
AN40-40
AN40-50
AN40-60
AN50-50
AN50-60
AN50-80
AN60-50
AN60-60
AN60-80
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximum load
(N)
L Dimension (L)
(mm)
D (Outer diameter)
(mm)
1 auf Anfrage 6172520
1 auf Anfrage 6173020
1 auf Anfrage 6173520
1 auf Anfrage 6174020
1 auf Anfrage 9122525
1 auf Anfrage 9123025
1 auf Anfrage 9123525
1 auf Anfrage 9124025
1 auf Anfrage 9124525
1 auf Anfrage 9125025
1 auf Anfrage 12453030
1 auf Anfrage 12453530
1 auf Anfrage 12454030
1 auf Anfrage 12454530
1 auf Anfrage 12455030
1 auf Anfrage 12455530
1 auf Anfrage 12456030
1 auf Anfrage 25494040
1 auf Anfrage 25495040
1 auf Anfrage 25496040
1 auf Anfrage 40285050
1 auf Anfrage 40286050
1 auf Anfrage 40288050
1 auf Anfrage 59625060
1 auf Anfrage 59626060
1 auf Anfrage 59628060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Urethane type Low repulsion urethanes, shore A70 Shape Pillar shape Hole/counterbore Hole
Max. Elongation(%) 25

Technischer Support