• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Elastomerfedern / zylindrisch / Rohlinge / Polyurethan A90 / kostengünstige Ausführung / konfigurierbar

Elastomerfedern / zylindrisch / Rohlinge / Polyurethan A90 / kostengünstige Ausführung / konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Elastomerfedern / zylindrisch / Rohlinge / Polyurethan A90 / kostengünstige Ausführung / konfigurierbar
  • Elastomerfedern / zylindrisch / Rohlinge / Polyurethan A90 / kostengünstige Ausführung / konfigurierbar
  • Elastomerfedern / zylindrisch / Rohlinge / Polyurethan A90 / kostengünstige Ausführung / konfigurierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AEX15-[10-200/1]
AEX20-[10-200/1]
AEX25-[10-200/1]
AEX30-[10-200/1]
AEX40-[10-200/1]
AEX50-[10-200/1]
AEX60-[10-200/1]
CEX8-[10-200/1]
CEX10-[10-200/1]
CEX15-[10-200/1]
CEX20-[10-200/1]
CEX25-[10-200/1]
CEX30-[10-200/1]
CEX40-[10-200/1]
CEX50-[10-200/1]
CEX60-[10-200/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole/counterbore L Dimension (L)
(mm)
D (Outer diameter)
(mm)
1 auf Anfrage Hole10 ~ 20015
1 auf Anfrage Hole10 ~ 20020
1 auf Anfrage Hole10 ~ 20025
1 auf Anfrage Hole10 ~ 20030
1 auf Anfrage Hole10 ~ 20040
1 auf Anfrage Hole10 ~ 20050
1 auf Anfrage Hole10 ~ 20060
1 auf Anfrage None10 ~ 2008
1 auf Anfrage None10 ~ 20010
1 auf Anfrage None10 ~ 20015
1 auf Anfrage None10 ~ 20020
1 auf Anfrage None10 ~ 20025
1 auf Anfrage None10 ~ 20030
1 auf Anfrage None10 ~ 20040
1 auf Anfrage None10 ~ 20050
1 auf Anfrage None10 ~ 20060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Urethane type Urethanes for heavy loads, shore A90 Shape Pillar shape

Technischer Support