• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Elastomerfedern / zylindrisch / Stufenbohrung / Polyurethan A90

Elastomerfedern / zylindrisch / Stufenbohrung / Polyurethan A90

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AZ20-25
AZ20-30
AZ20-35
AZ20-40
AZ25-25
AZ25-30
AZ25-35
AZ25-40
AZ30-30
AZ30-35
AZ30-40
AZ40-30
AZ40-35
AZ40-40
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximum load
(N)
L Dimension (L)
(mm)
D (Outer diameter)
(mm)
1 auf Anfrage 12752520
1 auf Anfrage 12753020
1 auf Anfrage 12753520
1 auf Anfrage 12754020
1 auf Anfrage 17652525
1 auf Anfrage 17653025
1 auf Anfrage 17653525
1 auf Anfrage 17654025
1 auf Anfrage 35303030
1 auf Anfrage 35303530
1 auf Anfrage 35304030
1 auf Anfrage 58843040
1 auf Anfrage 58843540
1 auf Anfrage 58844040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Urethane type Urethanes for heavy loads, shore A90 Shape Pillar shape Hole/counterbore Counterbore
Max. Elongation(%) 20

Technischer Support