• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Führungsblöcke / Stahl / Ölnuten

Führungsblöcke / Stahl / Ölnuten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PGWN80-[50,​60,​70,​80,​100,​120]
PGWN80-HC[51-59/1]
PGWN80-HC[61-69/1]
PGWN80-HC[71-79/1]
PGWN80-HC[81-99/1]
PGWN80-HC[101-119/1]
PGWN100-[60,​70,​80,​100,​120]
PGWN100-HC[61-69/1]
PGWN100-HC[71-79/1]
PGWN100-HC[81-99/1]
PGWN100-HC[101-119/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSA (Width)
(mm)
H
(mm)
HC (H dimension alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 108050 ~ 120-
1 auf Anfrage 1080-51 ~ 59
1 auf Anfrage 1080-61 ~ 69
1 auf Anfrage 1080-71 ~ 79
1 auf Anfrage 1080-81 ~ 99
1 auf Anfrage 1080-101 ~ 119
1 auf Anfrage 1010060 ~ 120-
1 auf Anfrage 10100-61 ~ 69
1 auf Anfrage 10100-71 ~ 79
1 auf Anfrage 10100-81 ~ 99
1 auf Anfrage 10100-101 ~ 119

Loading...

  1. 1

Technischer Support