• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hubbegrenzungsscheiben

Hubbegrenzungsscheiben

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GEB38-[20-30/5]-[N,​R,​Y]
GEB50-[20-40/5]-[N,​R,​Y]
GEB60-[20-40/5]-[N,​R,​Y]
GEB80-[20-40/5]-[N,​R,​Y]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPost diameter
(mm)
T (Height)
(mm)
Color: Secure color
1 auf Anfrage 103820 ~ 30N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)
1 auf Anfrage 105020 ~ 40N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)
1 auf Anfrage 106020 ~ 40N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)
1 auf Anfrage 108020 ~ 40N(Normal) / R(Red) / Y(Yellow)

Loading...

  1. 1

Technischer Support