Druckfedern für Kugelkäfige / SWMY / Federstahl (kalt gezogen) / spiralförmig / Runddraht

Druckfedern für Kugelkäfige / SWMY / Federstahl (kalt gezogen) / spiralförmig / Runddraht

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

MISUMIs Druckfedern für Kugelkäfige sind mechanische Bauteile, die hauptsächlich dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Besuchen Sie unseren Onlineshop und konfigurieren Sie Druckfedern in unterschiedlichen Längen, Durchmessern, Lasten, Federkonstanten und Federwegen. Stöbern Sie in der übergeordneten Kategorie, um andere Druckfedern zu finden, die für Ihre Einsatzzwecke geeignet sind.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SWMY20-[40,​50,​70,​80,​100,​110,​120,​140]
SWMY25-[40,​50,​70,​80,​100,​110,​120,​140,​150,​160,​180]
SWMY32-[50,​60,​70,​90,​110,​120,​130,​140,​170,​190,​210,​230]
SWMY38-[60,​70,​80,​90,​110,​120,​150,​170,​190,​210,​230]
SWMY50-[70,​90,​110,​140,​170,​190,​230,​280]
SWMY60-[90,​130,​150,​180,​230,​250]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable post diameter PD
(mm)
FL (Free length)
(mm)
1 auf Anfrage 102040 ~ 140
1 auf Anfrage 102540 ~ 180
1 auf Anfrage 103250 ~ 230
1 auf Anfrage 103860 ~ 230
1 auf Anfrage 105070 ~ 280
1 auf Anfrage 106090 ~ 250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Guide type Related components

Technischer Support