Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Alterations | D (Post diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 8 | 25 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 8 | 30 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 8 | 35 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 8 | 40 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 8 | 45 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 8 | 50 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 8 | 55 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 8 | 60 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 8 | 65 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 8 | 70 | - | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 8 | 25 ~ 70 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 8 | - | 25.5 ~ 69.5 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 25 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 30 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 35 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 40 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 45 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 50 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 55 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 60 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 65 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 70 | - | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 10 | 25 ~ 70 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 10 | - | 25.5 ~ 69.5 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 30 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 35 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 40 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 45 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 50 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 55 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 65 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 70 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 75 | - | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 13 | 30 ~ 75 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 13 | - | 25 ~ 74.5 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 40 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 45 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 50 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 55 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 60 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 65 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 70 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 75 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 80 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 85 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 90 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 95 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 100 | - | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 16 | 40 ~ 100 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 16 | - | 25 ~ 99.5 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 60 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 65 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 70 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 75 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 80 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 85 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 90 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 95 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 100 | - | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 105 | - |
Loading...
Type | Pins | Tolerance range | 5μm | Pin type | Detachable and both ends tapped |
---|---|---|---|---|---|
Material | SUJ2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Alterations
D (Post diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften