• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stempelabstreifer mit Klammerbefestigung / Polyurethan

Stempelabstreifer mit Klammerbefestigung / Polyurethan

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TUS10-54
TUS10-59
TUS10-61
TUS10-66A
TUS10-66B
TUS13-59
TUS13-61
TUS13-66A
TUS13-66B
TUS15-54
TUS16-59
TUS16-66
TUS20-54
TUS20-59
TUS20-66
TUS25-59
TUS25-66
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable retainer type D (Applicable punch diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10Without applicable retainer1054
1 Verfügbar auf Anfrage 10② Triangle type1059
1 Verfügbar auf Anfrage 10① Single fixing-bolt type1061
1 Verfügbar auf Anfrage 10② Triangle type1066
1 Verfügbar auf Anfrage 10① Single fixing-bolt type1066
1 Verfügbar auf Anfrage 10② Triangle type1359
1 Verfügbar auf Anfrage 10① Single fixing-bolt type1361
1 Verfügbar auf Anfrage 10② Triangle type1366
1 Verfügbar auf Anfrage 10① Single fixing-bolt type1366
1 Verfügbar auf Anfrage 10Without applicable retainer1554
1 Verfügbar auf Anfrage 10② Triangle type1659
1 Verfügbar auf Anfrage 10② Triangle type1666
1 Verfügbar auf Anfrage 10Without applicable retainer2054
1 Verfügbar auf Anfrage 10② Triangle type2059
1 Verfügbar auf Anfrage 10② Triangle type2066
1 Verfügbar auf Anfrage 10② Triangle type2559
1 Verfügbar auf Anfrage 10② Triangle type2566

Loading...

  1. 1

Technischer Support