Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
EE-1001 |
EE-SX670 |
GM10 |
GM12 |
GM14 |
GSB7 |
GSB8 |
GSB10 |
GSB12 |
MFG5-WL25 |
MFG5-WL30 |
MFG5-WL35 |
MFG5-WL40 |
MFG5-WL45 |
MFG5-WL50 |
MFG5-WL55 |
MFG5-WL60 |
MFG5-WL65 |
MFG5-WL70 |
MFG6-WL25 |
MFG6-WL30 |
MFG6-WL35 |
MFG6-WL40 |
MFG6-WL45 |
MFG6-WL50 |
MFG6-WL55 |
MFG6-WL60 |
MFG6-WL65 |
MFG6-WL70 |
MFG8-WL25 |
MFG8-WL30 |
MFG8-WL35 |
MFG8-WL40 |
MFG8-WL45 |
MFG8-WL50 |
MFG8-WL55 |
MFG8-WL60 |
MFG8-WL65 |
MFG8-WL70 |
MFG10-WL25 |
MFG10-WL30 |
MFG10-WL35 |
MFG10-WL40 |
MFG10-WL45 |
MFG10-WL50 |
MFG10-WL55 |
MFG10-WL60 |
MFG10-WL65 |
MFG10-WL70 |
MGAL5-[60-100/10]-P[2-4.97/0.01] |
MGAL5-[60-100/10]-PC[1-1.99/0.01] |
MGAL5-LC[34-99.9/0.1]-P[2-4.97/0.01] |
MGAL5-LC[34-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
MGAL6-[60-100/10]-P[2-5.97/0.01] |
MGAL6-[60-100/10]-PC[1-1.99/0.01] |
MGAL6-LC[34-99.9/0.1]-P[2-5.97/0.01] |
MGAL6-LC[34-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
MGAL8-[60-100/10]-P[3-7.97/0.01] |
MGAL8-[60-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
MGAL8-LC[34-99.9/0.1]-P[3-7.97/0.01] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Name | Tip length | D (Outer diameter) (mm) | Spring type | ℓ (Spring length) (mm) | D2 (Head diameter) (mm) | M (Screw diameter) (mm) | #2 | LC | P | PC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Connector only | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Photoelectric element only | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Screw plug only | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Screw plug only | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Screw plug only | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Switch bar only | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Switch bar only | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Switch bar only | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Switch bar only | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 25 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 30 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 35 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 40 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 45 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 50 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 55 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 60 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 65 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 70 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 25 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 30 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 35 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 40 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 45 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 50 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 55 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 60 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 65 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 70 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 25 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 30 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 35 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 40 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 45 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 50 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 55 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 60 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 65 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 70 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 25 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 30 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 35 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 40 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 45 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 50 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 55 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 60 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 65 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 70 | - | - | - | - | - | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | Misfeed pin only | L | 5 | - | - | - | - | 60 ~ 100 | - | 2 ~ 4.97 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Misfeed pin only | L | 5 | - | - | - | - | 60 ~ 100 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Misfeed pin only | L | 5 | - | - | - | - | - | 34 ~ 99.9 | 2 ~ 4.97 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Misfeed pin only | L | 5 | - | - | - | - | - | 34 ~ 99.9 | - | 1 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Misfeed pin only | L | 6 | - | - | - | - | 60 ~ 100 | - | 2 ~ 5.97 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Misfeed pin only | L | 6 | - | - | - | - | 60 ~ 100 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Misfeed pin only | L | 6 | - | - | - | - | - | 34 ~ 99.9 | 2 ~ 5.97 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Misfeed pin only | L | 6 | - | - | - | - | - | 34 ~ 99.9 | - | 1 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Misfeed pin only | L | 8 | - | - | - | - | 60 ~ 100 | - | 3 ~ 7.97 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Misfeed pin only | L | 8 | - | - | - | - | 60 ~ 100 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Misfeed pin only | L | 8 | - | - | - | - | - | 34 ~ 99.9 | 3 ~ 7.97 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Name
Tip length
D (Outer diameter)(mm)
Spring type
ℓ (Spring length)(mm)
D2 (Head diameter)(mm)
M (Screw diameter)(mm)
#2
LC
P
PC
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften