Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
EMF |
MFL4-WL25 |
MFL4-WL30 |
MFL4-WL35 |
MFL4-WL40 |
MFL4-WL45 |
MFL4-WL50 |
MFL4-WL55 |
MFL4-WL60 |
MFL4-WL65 |
MFL4-WL70 |
MFL5-WL25 |
MFL5-WL30 |
MFL5-WL35 |
MFL5-WL40 |
MFL5-WL45 |
MFL5-WL50 |
MFL5-WL55 |
MFL5-WL60 |
MFL5-WL65 |
MFL5-WL70 |
MFL6-WL25 |
MFL6-WL30 |
MFL6-WL35 |
MFL6-WL40 |
MFL6-WL45 |
MFL6-WL50 |
MFL6-WL55 |
MFL6-WL60 |
MFL6-WL65 |
MFL6-WL70 |
MFL8-WL25 |
MFL8-WL30 |
MFL8-WL35 |
MFL8-WL40 |
MFL8-WL45 |
MFL8-WL50 |
MFL8-WL55 |
MFL8-WL60 |
MFL8-WL65 |
MFL8-WL70 |
MFL10-WL25 |
MFL10-WL30 |
MFL10-WL35 |
MFL10-WL40 |
MFL10-WL45 |
MFL10-WL50 |
MFL10-WL55 |
MFL10-WL60 |
MFL10-WL65 |
MFL10-WL70 |
SMAL4-[60-80/10]-P[1-3.97/0.01] |
SMAL4-[60-80/10]-PC[0.5-0.99/0.01] |
SMAL4-LC[34-79.9/0.1]-P[1-3.97/0.01] |
SMAL4-LC[34-79.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01] |
SMAL5-[60-100/10]-P[2-4.97/0.01] |
SMAL5-[60-100/10]-PC[1-2/0.01] |
SMAL5-LC[34-99.9/0.1]-P[2-4.97/0.01] |
SMAL5-LC[34-99.9/0.1]-PC[1-2/0.01] |
SMAL6-[60-100/10]-P[2-5.97/0.01] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Name | Tip length | D (Outer diameter) (mm) | Spring type | ℓ (Spring length) (mm) | L dimension (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | PC (Tip diameter change) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Energization switch only | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 4 | WL | 25 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 4 | WL | 30 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 4 | WL | 35 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 4 | WL | 40 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 4 | WL | 45 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 4 | WL | 50 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 4 | WL | 55 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 4 | WL | 60 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 4 | WL | 65 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 4 | WL | 70 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 25 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 30 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 35 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 40 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 45 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 50 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 55 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 60 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 65 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 70 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 25 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 30 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 35 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 40 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 45 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 50 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 55 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 60 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 65 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 70 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 25 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 30 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 35 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 40 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 45 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 50 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 55 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 60 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 65 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 70 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 25 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 30 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 35 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 40 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 45 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 50 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 55 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 60 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 65 | - | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 70 | - | - | - | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | Misfeed pin only | L | 4 | - | - | 60 ~ 80 | - | 1 ~ 3.97 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Misfeed pin only | L | 4 | - | - | 60 ~ 80 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Misfeed pin only | L | 4 | - | - | - | 34 ~ 79.9 | 1 ~ 3.97 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Misfeed pin only | L | 4 | - | - | - | 34 ~ 79.9 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Misfeed pin only | L | 5 | - | - | 60 ~ 100 | - | 2 ~ 4.97 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Misfeed pin only | L | 5 | - | - | 60 ~ 100 | - | - | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Misfeed pin only | L | 5 | - | - | - | 34 ~ 99.9 | 2 ~ 4.97 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Misfeed pin only | L | 5 | - | - | - | 34 ~ 99.9 | - | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Misfeed pin only | L | 6 | - | - | 60 ~ 100 | - | 2 ~ 5.97 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Name
Tip length
D (Outer diameter)(mm)
Spring type
ℓ (Spring length)(mm)
L dimension(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
PC (Tip diameter change)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften