Schneidbuchsen mit Abfallsicherung(Inside shape:Angular)

Selection Support: Button Dies

Technical information
BUTTON DIES
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Shape
Tip shape
Inside shape
Scrap retention
Machining to prevent scrap clogging
Material

    Schneidbuchsen zylindrisch / Butzenstop / konische Abfallbohrung

      Schneidbuchsen mit Bund / Butzenstop / konische Abfallbohrung

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Schneidbuchsen zylindrisch / Butzenstop / konische Abfallbohrung

      Schneidbuchsen mit Bund / Butzenstop / konische Abfallbohrung

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      -

      -

      Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage
      Spezifikationen
      • PRESS-FIT
      • SKD11
      • POWDER HSS
      • FLANGE
      • SKD11
      • POWDER HSS
      ShapeStraightHeaded type
      Tip shapeA / D / R / E / GA / D / R / E / G
      Inside shapeAngularAngular
      Scrap retentionYesYes
      Machining to prevent scrap cloggingNoNo
      MaterialSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel

      Loading...

      1. 1

      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Schneidbuchsen mit Abfallsicherung