Schläuche, Schlauchabschneider

Schläuche, Schlauchabschneider
– Verschiedene Materialien für unterschiedliche Anwendungen
– breite Farbpalette (z.B. zur Kennzeichnung unterschiedlicher Medien)
– Rollenlängen 25m, 50m und 100m

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2017002

Teilenummer
2017002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.17 €

10 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 135 Betriebstemperatur(°C) -40 bis 90 Betriebsdruck siehe Angaben in den Artikeltabellen abhängig von der Temperatur
siehe Druckausnutzungsgrad (Richtwert) in %

Sie befinden sich auf der Seite für Schläuche, Schlauchabschneider, die Teilenummer ist 2017002.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2017002.

Technischer Support