Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Anwendung: Zum Schneiden von Kabel sowie weicher und harter Drähte. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Zum Schneiden weicher und harter Drähte darf ein Universalschneider in der Handwerkerausrüstung nicht fehlen. Der Seitenschneider Industrial electric von Wiha beweist sich als robuste Allrounder-Zange und ist vielseitig einsetzbar. Das Zangengelenk mit DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden und bis zu 20% höhere Schneidkraft. Die präzise Zange mit halbrunder Kopfform ermöglicht zudem eine saubere Schnittkante. Die ergonomisch geformten Zangengriffe garantieren ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Zudem wird der Seitenschneider nach der internationalen Norm IEC 60900 gefertigt und ist somit für das Arbeiten im Bereich spannungsführender Teile bis 1.000 V AC zugelassen.
Teilenummer
|
---|
43327 |
43336 |
43341 |
43459 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Schnittkraft | Gesamtlänge (Zoll) | Durchmesser max (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.66 € | 5 | 7 Arbeitstage | 140 | 16 | 5 1/2" | 1.6 | |||
21.76 € | 5 | 7 Arbeitstage | 160 | 17 | 6 1/2" | 2 | |||
23.14 € | 5 | 7 Arbeitstage | 180 | 18 | 6" | 2.3 | |||
23.11 € | 5 | 7 Arbeitstage | 160 | 17 | 6 1/2" | 2 |
Loading...
ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Ja | mit Batterie | Nein |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Schnittkraft
Gesamtlänge (Zoll)
Durchmesser max(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften