• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wiha Kraftkombizange Industrial electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide

Wiha Kraftkombizange Industrial electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide

Anwendung: Kraftoptimierte Universalzange zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher bis äußerst harter Drähte und Kabel.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Ausfuehrung: Mit mehrfach poliertem Kopf.

Ausfuehrung: OptiGrip - die neu gestaltete Greiffläche mit "Dreipunkt Abstützung" gewährleistet optimalen Halt des Werkstücks beim Arbeiten.

Ausfuehrung: Besonders günstige Hebelübersetzung der Handkraft führt zu 40% Kraftersparnis beim Schneiden gegenüber Standard-Kombinationszangen.

Ausfuehrung: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC, daher auch geeignet zum Schneiden von Piano Draht.

Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, speziell vergütet.

DIN ISO 5746.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
35465
38856
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.46 €

5 7 Arbeitstage

27.80 €

5 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 225 ESD-Artikel Nein Schnittkraft 19
Mittelharter Draht(mm) 4.4 Gehärteter Federstahl(mm) 2.5 Harter Draht(mm) 3
VDE-Artikel Ja mit Batterie Nein Gesamtlänge (Zoll) 9"
Durchmesser max(mm) 2.5

Technischer Support