Anwendung: Kraftoptimierte Universalzange zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher bis äußerst harter Drähte und Kabel.
Ausfuehrung: OptiGrip - die neu gestaltete Greiffläche mit "Dreipunkt Abstützung" gewährleistet optimalen Halt des Werkstücks beim Arbeiten.
Ausfuehrung: Besonders günstige Hebelübersetzung der Handkraft führt zu 40% Kraftersparnis beim Schneiden gegenüber Standard-Kombinationszangen.
Ausfuehrung: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC, daher auch geeignet zum Schneiden von Piano Draht.
Ausfuehrung: Das Wiha DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden.
Kopfform: Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel.
Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, speziell vergütet.
DIN ISO 5746.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26712 |
26715 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Härte (maximal) harter Draht (mm) | Härte (maximal) (mm) | Drahthärte Härte (maximal) (mm) | Härte (maximal) -Medium Draht (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.76 € | 25 | 3 Arbeitstage | 26712 | 200 | 2.8 | Weicher / mittlerer / harter Draht: 3.8 /2.8/2.3 | 2.3 | 3.8 | 275 | |||
20.43 € | 5 | 3 Arbeitstage | 26715 | 225 | 3 | (Weicher / mittlerer / harter Draht) 4.2/3.0/2.5 | 2.5 | 4.2 | 330 |
Loading...
Material | Werkzeugstahl | Härte(HRC) | 64 | Materialeigenschaften | C70 | vergütet |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Kraftkammzange | Einsatzbereich (Zange) | Werkstatt | Standards | DIN ISO 5746 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Härte (maximal) harter Draht(mm)
Härte (maximal)(mm)
Drahthärte Härte (maximal)(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften