Vereinfacht Ihre Arbeit: Um bis zu 40% höhere Schneidkraft durch eine optimierte Hebelübersetzung.
Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.
Anwendung: Kraftoptimierter Allround-Seitenschneider zum Schneiden weicher bis äußerst harter Drähte und Kabel.
Das Ablängen von Kabel und Drähten im dauerhaften Einsatz erfordert einen hohen Kraftaufwand und verursacht eine starke Belastung der Handgelenke. Der Wiha Kraftseitenschneider mit Classic-Griff ermöglicht kraftsparendes Schneiden bei harter Beanspruchung. Das Zangengelenk mit DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden und bis zu 40% höhere Schneidkraft. Die leistungsfähige Zange mit halbrunder Kopfform garantiert zudem eine saubere Schnittkante. Der Kraftseitenschneider erweist sich als Spezialist für Anwendungen in der Mechanik.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
40913 |
41261 |
41266 |
41301 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Hersteller Teilenummer | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | ESD-Artikel | Schnittkraft | Mittelharter Draht (mm) | Gehärteter Federstahl (mm) | Harter Draht (mm) | VDE-Artikel | mit Batterie | Gesamtlänge (Zoll) | Durchmesser max (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.54 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | 40913 | 160 | Kraft Seitenschneider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21.56 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | 41261 | 180 | Kraft Seitenschneider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22.10 € | 5 | 7 Arbeitstage | 200 | - | - | - | Nein | 19 | 4.2 | 2.5 | 3 | Nein | Nein | 8" | 2.8 | |||
19.59 € | 5 | 7 Arbeitstage | 160 | - | - | - | Nein | 17 | 3.5 | - | 2.5 | Nein | Nein | 6,5" | 2 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Hersteller Teilenummer
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
ESD-Artikel
Schnittkraft
Mittelharter Draht(mm)
Gehärteter Federstahl(mm)
Harter Draht(mm)
VDE-Artikel
mit Batterie
Gesamtlänge (Zoll)
Durchmesser max(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften