Wiha Flachzange Professional ESD flache, kurze Backen

Wiha Flachzange Professional ESD flache, kurze Backen

Vereinfacht Ihre Arbeit: Ideal für feine Greif- und Biegearbeiten in der Elektronik.

Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Anwendung: Vorwiegend für feine Greif- und Biegearbeiten.

Normen: DIN ISO 9655.

IEC 61340-5-1.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

26806

Teilenummer
26806
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.63 €

5 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Werkzeugstahl DIN-Norm DIN ISO 9655 EN-Norm EN 61340-5-1
Backenform Gerade Hersteller Teilenummer 26806 Materialeigenschaften vergütet | C45
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 120 Artikelausführung Flachzange Einsatzbereich (Zange) ESD
Standards DIN ISO 9655 Gewicht(g) 60

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Flachzange Professional ESD flache, kurze Backen, die Teilenummer ist 26806.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 26806.

Technischer Support