• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wiha Abisolierzange Electronic Abisolierstationen 0,8-2,6 mm

Wiha Abisolierzange Electronic Abisolierstationen 0,8-2,6 mm

Anwendung: Zum Halten, Schneiden und Abisolieren von Drähten mit Durchmesser.

Ausfuehrung: Abisolierstationen: 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 2,6 mm, AWG 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10.

Ausfuehrung: Mit Öffnungsfeder und Verriegelung.

Kopfform: Breiter, langer Kopf mit gezahnter Greiffläche, Scherenschneide und festen Abisolierstationen.

Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
33471
36794
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Gesamtlänge (mm)
(mm)
VDE-Artikel Werkzeug für Elektrik SB - Verpackung

22.05 €

5 3 Arbeitstage -165-NeinNein

21.91 €

5 7 Arbeitstage 165-Nein--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein mit Batterie Nein Gesamtlänge (Zoll) 6 1/2"
Abisolierbereich Querschnitt min.(mm²) 0.8 Abisolierbereich Querschnitt max.(mm²) 2.6 Abisolierbereich Querschnitt min. – max. (mm²) 0.8 - 2.6
Abisolierbereich (min - max) (AWG) 20 - 10 Abisolierbereich min (AWG) 20 Abisolierbereich max (AWG) 10

Technischer Support