Anwendung: Zum Halten von kleinen Teilen sowie zum Halten und Abwinkeln von Drähten.
Ausfuehrung: Mit glatten Innenbacken.
Ausfuehrung: Breite an der Spitze nur 1,2 mm.
Kopfform: Schmaler, kurzer Kopf.
Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
41222
Gesamtlänge(mm) | 133 | Gesamtlänge (mm)(mm) | 133 | ESD-Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
VDE-Artikel | Nein | mit Batterie | Nein | Gesamtlänge (Zoll) | 5 1/4" |
Werkzeug für Elektrik | Nein | SB - Verpackung | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Spitzzange Electronic schmaler, langer Kopf, gebogene Form, ca. 40°, die Teilenummer ist 41222.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41222.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften