Wiha Aderendhülsenzange Professional electric typ 13

Wiha Aderendhülsenzange Professional electric typ 13

Erfüllt Ihre Ansprüche: Sicheres Verpressen in gekennzeichneten Trapez-/ Halbrundprofilen.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Anwendung: Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4.

Normen: DIN ISO 5743.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

35862

Teilenummer
35862
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.01 €

5 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 180 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Ja
mit Batterie Nein Gesamtlänge (Zoll) 7" Querschnitt min.(mm²) 0.25
Querschnitt max.(mm²) 16 Querschnitt min. – max. 0.25 - 16

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Aderendhülsenzange Professional electric typ 13, die Teilenummer ist 35862.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 35862.

Technischer Support