• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wiha Aderendhülsenzange Professional electric in Blister

Wiha Aderendhülsenzange Professional electric in Blister

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Anwendung: Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4.

Normen: DIN ISO 5743.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

38986

Teilenummer
38986
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.45 €

5 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 180 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Ja
mit Batterie Nein Gesamtlänge (Zoll) 7" Querschnitt min.(mm²) 0.25
Querschnitt max.(mm²) 16 Querschnitt min. – max. 0.25 - 16

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Aderendhülsenzange Professional electric in Blister, die Teilenummer ist 38986.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 38986.

Technischer Support