Erfüllt Ihre Ansprüche: Sicheres Verpressen in gekennzeichneten Trapez-/ Halbrundprofilen.
Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Anwendung: Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4.
Normen: DIN ISO 5743.
Geprüft gemäß IEC 60900.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
35861
Gesamtlänge(mm) | 145 | ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Ja |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein | Gesamtlänge (Zoll) | 5 3/4" | Querschnitt min.(mm²) | 0.25 |
Querschnitt max.(mm²) | 2.5 | Querschnitt min. – max. | 0.25 - 2.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Aderendhülsenzange Professional electric für Aderendhülsen Sechskantcrimpen, die Teilenummer ist 35861.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 35861.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften