• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wiha Elektrikerschere mit Crimpfunktion

Wiha Elektrikerschere mit Crimpfunktion

Vereinfacht Ihre Arbeit: Große Klingenkerbe und mikroverzahnte Schneide verhindern das Herausrutschen des Kabels aus der Schere.

Steigert Ihre Präzision: Elektrikerschere mit den Funktionen Ablängen, Abmanteln, Abisolieren und Crimpen in einem Werkzeug.

Erleichtert die Handhabung: Die Kombination aus stabiler Klinge und ergonomischem Griff mit extra großen Grifflöchern ermöglicht einen sauberen Schnitt von Kabeln bis 50mm².

Erhöht Ihre Sicherheit: Schutzhülle mit Halteclip für einen sicheren Transport.

Die Elektrikerschere ist der ideale Begleiter für den Elektriker im mobilen Einsatz. Seine universelle Einsetzbarkeit bestätigt die Schere mit den vier Funktionen: Ablängen, Abmanteln, Abisolieren und Crimpen. Dank der großen Klingenkerbe und der feinen Mikroverzahnung lassen sich Kabel mühelos ablängen, ohne dass das Kabel aus der Schere rutscht. Weiterhin ist auch das Abmanteln und Abisolieren von Kabeln möglich. Die Kerbe hinter dem Scherengelenk dient zum einfachen Vercrimpen von Adernendhülsen zwischen 1 - 5 mm². Für den Einsatz unterwegs kann die Elektrikerschere dank der praktischen Schutzhülle inklusive Halteclip bequem am Gürtel festgeklemmt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41923

Teilenummer
41923
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.11 €

5 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 160 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Ja
mit Batterie Nein Abisolierbereich Querschnitt min.(mm²) 1 Abisolierbereich Querschnitt max.(mm²) 5
Abisolierbereich Querschnitt min. – max. (mm²) 1 - 5 Querschnitt max. (mm²)(mm²) 50 Querschnitt min. – max. - 50
Werkzeug für Elektrik Ja SB - Verpackung Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Elektrikerschere mit Crimpfunktion, die Teilenummer ist 41923.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41923.

Technischer Support