Anwendung: Universalzange zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel.
Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.
DIN ISO 5746.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26705 |
26708 |
26711 |
27328 |
27418 |
27419 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Material | Härte (HRC) | EN-Norm | Hersteller Teilenummer | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Zange) | Standards | Härte (maximal) harter Draht (mm) | Härte (maximal) (mm) | Drahthärte Härte (maximal) (mm) | Härte (maximal) -Medium Draht (mm) | ESD-Artikel | Schnittkraft | Mittelharter Draht (mm) | Gehärteter Federstahl (mm) | Harter Draht (mm) | VDE-Artikel | mit Batterie | Gesamtlänge (Zoll) | Durchmesser max (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.89 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Werkzeugstahl | 64 | EN 60900 | 26705 | C70 | vergütet | 160 | Kammzange | VDE | DIN ISO 5746 | 2 | Mittelharter / harter Draht: 3,0 / 2,0 | 1.6 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | |||
21.46 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Werkzeugstahl | 64 | EN 60900 | 26708 | C70 | vergütet | 180 | Kammzange | VDE | DIN ISO 5746 | 2.2 | Mittelharter / harter Draht: 3.4/2.2 | 1.8 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | |||
25.12 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Werkzeugstahl | 64 | EN 60900 | 26711 | C70 | vergütet | 200 | Kammzange | VDE | DIN ISO 5746 | 2.2 | Mittelharter / harter Draht: 3,6/2,5 | 2 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 | |||
20.84 € | 5 | 7 Arbeitstage | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nein | 15 | 3.1 | 1.6 | 2 | Ja | Nein | 6 1/2" | 1.6 | - | |||
21.32 € | 5 | 7 Arbeitstage | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nein | 16 | 3.4 | 1.8 | 2.2 | Ja | Nein | 7" | 1.8 | - | |||
24.79 € | 5 | 7 Arbeitstage | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nein | 17 | 3.8 | 2 | 2.5 | Ja | Nein | 8" | 2 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Material
Härte(HRC)
EN-Norm
Hersteller Teilenummer
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Zange)
Standards
Härte (maximal) harter Draht(mm)
Härte (maximal)(mm)
Drahthärte Härte (maximal)(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht(mm)
ESD-Artikel
Schnittkraft
Mittelharter Draht(mm)
Gehärteter Federstahl(mm)
Harter Draht(mm)
VDE-Artikel
mit Batterie
Gesamtlänge (Zoll)
Durchmesser max(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften