Erfüllt Ihre Ansprüche: Für präzises Greifen und Halten sowie Schneiden in der Feinmechanik und Modellbau.
Steigert Ihre Effizienz: Extra langer Zangenkopf für das Einführen tiefliegender Bauteile.
Anwendung: Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel, bevorzugt in der Feinmechanik und im Modellbau.
DIN ISO 5745.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
36483
Material | Werkzeugstahl | DIN-Norm | DIN ISO 5745 | Härte(HRC) | 64 |
---|---|---|---|---|---|
Backenform | Gerade | Hersteller Teilenummer | 36483 | Materialeigenschaften | vergütet | C70 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 160 | Artikelausführung | Rundzange | Einsatzbereich (Zange) | Elektrotechnik und Feinmechanik |
Standards | DIN ISO 5745 | Gewicht(g) | 95 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Feinmechaniker-Flachrundzange Classic mit Schneide und Öffnungsfeder gerade, die Teilenummer ist 36483.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 36483.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften