Steigert Ihre Effizienz: Flechten und Schneiden von Bindedraht in einem Arbeitsgang.
Senkt Ihre Kosten: Reduzierter Verschleiß durch induktiv gehärtete Schneide.
Anwendung: Zum Binden (Flechten) und Schneiden von Bindedraht für Moniereisen im Betonbau in nur einem Arbeitsgang.
DIN ISO 9242.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26773 |
26775 |
26777 |
26779 |
27501 |
27502 |
27503 |
27504 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Material | Härte (HRC) | DIN-Norm | Härte (HRC) | Werkstoff (Details) | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Standards | Härte (maximal) harter Draht (mm) | Drahthärte Härte (maximal) (mm) | Härte (maximal) -Medium Draht (mm) | ESD-Artikel | Schnittkraft | Mittelharter Draht (mm) | Gehärteter Federstahl (mm) | Harter Draht (mm) | VDE-Artikel | mit Batterie | Gesamtlänge (Zoll) | Durchmesser max (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Werkzeugstahl | - | DIN ISO 9242 | 64 | Hochwertiger C70 Stahl. temperiert. | C70 | 220 | Mechanikerzangen | DIN ISO 9242 | 2 | 1.6 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | |||
14.33 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Werkzeugstahl | - | DIN ISO 9242 | 64 | Hochwertiger C70 Stahl. temperiert. | C70 | 250 | Mechanikerzangen | DIN ISO 9242 | 2.2 | 1.8 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415 | |||
15.70 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Werkzeugstahl | 62 | DIN ISO 9242 | 64 | - | C70 | 280 | Mechanikerzangen | DIN ISO 9242 | 2.4 | 2 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | |||
18.67 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Werkzeugstahl | 62 | DIN ISO 9242 | 64 | - | C70 | 300 | Mechanikerzangen | DIN ISO 9242 | 2.4 | 2 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 475 | |||
13.58 € | 5 | 7 Arbeitstage | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nein | 16 | 3.2 | 1.6 | 2 | Nein | Nein | 8 3/4" | 1.6 | - | |||
14.72 € | 5 | 7 Arbeitstage | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nein | 17 | 3.5 | 1.8 | 2.2 | Nein | Nein | 10" | 1.8 | - | |||
16.00 € | 5 | 7 Arbeitstage | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nein | 18 | 3.8 | 2 | 2.4 | Nein | Nein | 11" | 2 | - | |||
18.78 € | 5 | 7 Arbeitstage | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nein | 18 | 3.8 | 2 | 2.4 | Nein | Nein | 12" | 2 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Material
Härte(HRC)
DIN-Norm
Härte(HRC)
Werkstoff (Details)
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Standards
Härte (maximal) harter Draht(mm)
Drahthärte Härte (maximal)(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht(mm)
ESD-Artikel
Schnittkraft
Mittelharter Draht(mm)
Gehärteter Federstahl(mm)
Harter Draht(mm)
VDE-Artikel
mit Batterie
Gesamtlänge (Zoll)
Durchmesser max(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften