Steigert Ihre Effizienz: Flechten und Schneiden von Bindedraht in einem Arbeitsgang.
Senkt Ihre Kosten: Reduzierter Verschleiß durch induktiv gehärtete Schneide.
Anwendung: Zum Binden (Flechten) und Schneiden von Bindedraht für Moniereisen im Betonbau in nur einem Arbeitsgang.
Ausfuehrung: Verschleißarmes, aufgelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung.
Ausfuehrung: Hochleistungsschneide mit hoher Schneidleistung und geringem Kraftaufwand aufgrund hochpräziser Verarbeitung.
Ausfuehrung: Lange Haltbarkeit durch zusätzlich induktive Härtung der Schneiden auf ca. 64 HRC.
Kopfform: Klassische Form.
Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.
DIN ISO 9242.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26774 |
26776 |
26778 |
26780 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Härte (HRC) | Werkstoff (Details) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Härte (maximal) harter Draht (mm) | Drahthärte Härte (maximal) (mm) | Härte (maximal) -Medium Draht (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.65 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Hochwertiger C70 Stahl. temperiert. | 220 | 2 | 1.6 | 3.2 | 360 | |||
15.03 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Hochwertiger C70 Stahl. temperiert. | 250 | 2.2 | 1.8 | 3.5 | 425 | |||
16.52 € | 5 | 3 Arbeitstage | 62 | - | 280 | 2.4 | 2 | 3.8 | 460 | |||
19.81 € | 25 | 3 Arbeitstage | 62 | - | 300 | 2.4 | 2 | 3.8 | 485 |
Loading...
Material | Werkzeugstahl | DIN-Norm | DIN ISO 9242 | Härte(HRC) | 64 |
---|---|---|---|---|---|
Materialeigenschaften | C70 | Artikelausführung | Mechanikerzangen | Standards | DIN ISO 9242 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Härte(HRC)
Werkstoff (Details)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Härte (maximal) harter Draht(mm)
Drahthärte Härte (maximal)(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften