• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wiha Langbeck-Rundzange Classic

Wiha Langbeck-Rundzange Classic

Anwendung: Greifen und rundes Biegen von Drähten und Blechteilen.

Ausfuehrung: Greifflächen gezahnt.

Kopfform: Extra langer Kopf.

Werkstoff: Hochwertiger Werkzeugstahl, vergütet.

DIN ISO 5745.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

26733

Teilenummer
26733
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.23 €

5 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Werkzeugstahl DIN-Norm DIN ISO 5745 Backenform Gerade
Hersteller Teilenummer 26733 Materialeigenschaften gelöscht und temperiert Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 160
Artikelausführung Rundzange Einsatzbereich (Zange) Elektrotechnik und Feinmechanik Standards DIN ISO 5745
Gewicht(g) 110

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Langbeck-Rundzange Classic, die Teilenummer ist 26733.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 26733.

Technischer Support