Anwendung: Allround-Vornschneider für weiche Drähte wie für starke Beanspruchungen bei harten Drähten.
Anwendung: Auch geeignet zum Binden (Flechten) und Schneiden von Bindedraht für Moniereisen im Betonbau.
Ausfuehrung: Verschleißarmes, aufgelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung.
Ausfuehrung: Markante Hochleistungsschneide mit hoher Schneidleistung und geringem Kraftaufwand aufgrund hochpräziser Verarbeitung.
Ausfuehrung: Lange Haltbarkeit durch zusätzlich induktive Härtung der Schneiden auf ca. 64 HRC.
Kopfform: Klassische Form.
Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.
DIN ISO 5748.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26757 |
26758 |
26759 |
27374 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Material | Härte (HRC) | DIN-Norm | Härte (HRC) | Hersteller Teilenummer | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Zange) | Standards | Härte (maximal) harter Draht (mm) | Drahthärte Härte (maximal) (mm) | Härte (maximal) -Medium Draht (mm) | Gesamtlänge (mm) (mm) | Gesamtlänge (Zoll) | Schnittkraft | Mittelharter Draht (mm) | Gehärteter Federstahl (mm) | Harter Draht (mm) | VDE-Artikel | Gesamtlänge (Zoll) | Durchmesser max (mm) | Schneidkraft (mm) | Abisolierbereich Durchmesser max. (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.97 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Werkzeugstahl | - | DIN ISO 5748 | 62 | 26757 | abgeschreckt und angelassen | C70 | angelassen | nicht bündiger Modell | 160 | Kraft-Endschneider | Werkstatt | DIN ISO 5748 | 2.5 | 1.6 | 3.5 | 160 | 6 1/2" | - | 3.5 | 1.6 | 2.5 | - | - | 1.6 | 16 | Nein | 180 | |||
14.22 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Werkzeugstahl | - | DIN ISO 5748 | 62 | 26758 | abgeschreckt und angelassen | C70 | angelassen | nicht bündiger Modell | 180 | Kraft-Endschneider | Werkstatt | DIN ISO 5748 | 2.8 | 1.8 | 3.8 | 180 | 7" | - | 3.8 | 1.8 | 2.8 | - | - | 1.8 | 17 | Nein | 200 | |||
17.78 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Werkzeugstahl | 62 | DIN ISO 5748 | 62 | 26759 | abgeschreckt und angelassen | C70 | angelassen | nicht bündiger Modell | 200 | Kraft-Endschneider | Werkstatt | DIN ISO 5748 | 3 | 2 | 4.0 | 200 | 8 | - | 4 | 2 | 3 | - | - | 2 | 18 | Nein | 220 | |||
17.94 € | 5 | 7 Arbeitstage | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 8 | 18 | 4 | 2 | 3 | Nein | 8" | 2 | 18 | Ja | - |
Loading...
ESD-Artikel | Nein | mit Batterie | Nein | Werkzeug für Elektrik | Nein |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Material
Härte(HRC)
DIN-Norm
Härte(HRC)
Hersteller Teilenummer
Materialeigenschaften
Zangenfunktionen
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Zange)
Standards
Härte (maximal) harter Draht(mm)
Drahthärte Härte (maximal)(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht(mm)
Gesamtlänge (mm)(mm)
Gesamtlänge (Zoll)
Schnittkraft
Mittelharter Draht(mm)
Gehärteter Federstahl(mm)
Harter Draht(mm)
VDE-Artikel
Gesamtlänge (Zoll)
Durchmesser max(mm)
Schneidkraft(mm)
Abisolierbereich Durchmesser max. (mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften