Anwendung: Spannen und Halten von rundem und flachem Material.
Anwendung: Drahtschneider zum Schneiden von Schweißdrähten.
Ausfuehrung: Einhandbetätigung mit Schnelllösehebel, Stellschraube und integriertem Drahtschneider.
Kopfform: Gekrümmte Greifbacken mit Drahtschneider.
Werkstoff: Geschmiedete Backen aus Chrom-Vanadium-Stahl.
Werkstoff: Zangenkörper aus hochfestem Spezialstahl, vernickelt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
29485 |
29486 |
29487 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Spannweite (Spannbacken) | Spannweite | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.14 € | 5 | 3 Arbeitstage | 29485 | 180 | Spannweite flach: 0-20 mm · Spannweite rund: 8 - 30 mm | 0 - 20 mm | 8 - 30 mm | 360 | |||
19.92 € | 5 | 3 Arbeitstage | 29486 | 250 | Spannweite flach: 0-20 mm · Spannweite rund: 8 - 40 mm | 0 - 20 mm | 8 - 40 mm | 530 | |||
36.48 € | 5 | 3 Arbeitstage | 29487 | 300 | Spannweite flach: 0-30 mm · Spannweite rund: 8 - 65 mm | 0 - 30 mm | 8 - 65 mm | 1000.0 |
Loading...
Material | Chrom-Vanadium - Stahl| Stahl | Backenform | Halbkreis | Werkstoff (Details) | Geschmiedete Backen aus Chrom-Vanadium- Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Materialeigenschaften | vernickelt | Artikelausführung | Greifer |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Spannweite (Spannbacken)
Spannweite
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften