• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wiha Aderendhülsenzange Classic

Wiha Aderendhülsenzange Classic

Anwendung: Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4.

Ausfuehrung: Seitliche Einführung von Hülse und Leiter.

Ausfuehrung: Profile in Trapez- oder Halbrundform für sichere Verbindung von Aderendhülse und Leiter.

Kopfform: Feste Profil-Stationen für die entsprechenden Leiterquerschnitte.

Werkstoff: Hochwertiger Werkzeugstahl, vergütet.

DIN ISO 5743.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28330
30066
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge (mm)
(mm)
Gesamtlänge (Zoll) Querschnitt max.
(mm²)
Querschnitt min. – max.

22.79 €

5 3 Arbeitstage 1455 3/4"2.50.25 - 2.5

30.13 €

5 3 Arbeitstage 1807"160.25 - 16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein mit Batterie Nein
Querschnitt min.(mm²) 0.25 SB - Verpackung Nein

Technischer Support