Wiha Eckrohrzange Classic S-Maul

Wiha Eckrohrzange Classic S-Maul

Anwendung: Sicheres und festes Greifen und Halten von Rohren und Sechskant-Muttern.

Ausfuehrung: Selbstklemmendes Greifen von Rohren und Sechskant-Muttern an 3 Punkten.

Ausfuehrung: Verwindungsfreies Griffprofil.

Ausfuehrung: Stellmutter gesichert gegen Verlieren.

Ausfuehrung: Lange Haltbarkeit durch zusätzliche induktive Härtung der Greifbacken.

Kopfform: S-Maul-Form 45° abgewinkelt.

Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, vergütet.

DIN 5234.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29435
29436
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge (mm)
(mm)
Rohrdurchmesser (Zoll) Spannbereich
(mm)
Spannbereich (min - max)

38.17 €

12 3 Arbeitstage 3351"500 - 50

53.92 €

8 3 Arbeitstage 4301 1/2"600 - 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein mit Batterie Nein
Werkzeug für Elektrik Nein SB - Verpackung Nein

Technischer Support