Anwendung: Für das Aufbringen / Entfernen von Sicherungsringen außen auf Wellen oder Achsen.
DIN ISO 5254.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
34703 |
34704 |
34705 |
34706 |
34707 |
36218 |
36980 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Material | DIN-Norm | Hersteller Teilenummer | Spiele Durchmesser (mm) | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Standards | Passend für | geeignet für Achsen von | Spitzenlänge | Ausführung | Modell | ESD-Artikel | VDE-Artikel | mit Batterie | Gesamtlänge (Zoll) | Sicherungsring Außen max (mm) | Sicherungsring Außen min (mm) | Sicherungsring Außen (min - max) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | DIN 5254-B | 34703 | 7-10 | gelöscht und temperiert | 140 | Zange für Sicherungsringe | DIN ISO 5254 | Ringe | 7-10 mm | 90° Winkel | A 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |||
18.02 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | DIN 5254-B | 34704 | 10-25 | gelöscht und temperiert | 140 | Zange für Sicherungsringe | DIN ISO 5254 | Ringe | 10-25 mm | 90° Winkel | A 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |||
18.46 € | 5 | 7 Arbeitstage | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A 21 | Nein | Nein | Nein | 7" | 60 | 19 | 19 - 60 | - | |||
21.70 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | DIN 5254-B | 34706 | 40-100 | gelöscht und temperiert | 240 | Zange für Sicherungsringe | DIN ISO 5254 | Ringe | 40-100 mm | 90° Winkel | A 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | |||
35.24 € | 5 | 7 Arbeitstage | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A 41 | Nein | Nein | Nein | 12" | 140 | 85 | 85 - 140 | - | |||
- | 19.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A 21 | Nein | Nein | Nein | 7" | 60 | 19 | 19 - 60 | - | ||
- | 18.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A 11 | Nein | Nein | Nein | 5 1/2" | 25 | 10 | 10 - 25 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Material
DIN-Norm
Hersteller Teilenummer
Spiele Durchmesser(mm)
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Standards
Passend für
geeignet für Achsen von
Spitzenlänge
Ausführung
Modell
ESD-Artikel
VDE-Artikel
mit Batterie
Gesamtlänge (Zoll)
Sicherungsring Außen max(mm)
Sicherungsring Außen min(mm)
Sicherungsring Außen (min - max)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften