Anwendung: Für das Einsetzen / Entfernen von Sicherungsringen innen in Bohrungen.
DIN ISO 5256.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
34688 |
34689 |
34690 |
34691 |
34692 |
36222 |
36225 |
36272 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Material | DIN-Norm | Hersteller Teilenummer | Spiele Durchmesser (mm) | Passende Durchmesser | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Standards | Passend für | Spitzenlänge | Ausführung | Modell | ESD-Artikel | VDE-Artikel | mit Batterie | Gesamtlänge (Zoll) | Sicherungsring Innen max (mm) | Sicherungsring Innen min (mm) | Sicherungsring Innen (min - max) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.20 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | DIN 5256-C | 34688 | 8-13 | 8-13 mm | gelöscht und temperiert | 140 | Zange für Sicherungsringe | DIN ISO 5256 | Innere Ringe | Gerade | J 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | |||
15.20 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | DIN 5256-C | 34689 | 12-25 | 12-25 mm | gelöscht und temperiert | 140 | Zange für Sicherungsringe | DIN ISO 5256 | Innere Ringe | Gerade | J 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | |||
15.94 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | DIN 5256-C | 34690 | 19-60 | 19-60 mm | gelöscht und temperiert | 180 | Zange für Sicherungsringe | DIN ISO 5256 | Innere Ringe | Gerade | J 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | |||
18.02 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | DIN 5256-C | 34691 | 40-100 | 40-100 mm | gelöscht und temperiert | 220 | Zange für Sicherungsringe | DIN ISO 5256 | Innere Ringe | Gerade | J 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | |||
29.11 € | 5 | 7 Arbeitstage | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J 4 | Nein | Nein | Nein | 12" | 140 | 85 | 85 - 140 | - | |||
16.23 € | 5 | 7 Arbeitstage | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J 2 | Nein | Nein | Nein | 7" | 60 | 19 | 19 - 60 | - | |||
15.54 € | 5 | 7 Arbeitstage | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J 1 | Nein | Nein | Nein | 5 1/2" | 25 | 12 | 12 - 25 | - | |||
- | 18.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J 3 | Nein | Nein | Nein | 9" | 100 | 40 | 40 - 100 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Material
DIN-Norm
Hersteller Teilenummer
Spiele Durchmesser(mm)
Passende Durchmesser
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Standards
Passend für
Spitzenlänge
Ausführung
Modell
ESD-Artikel
VDE-Artikel
mit Batterie
Gesamtlänge (Zoll)
Sicherungsring Innen max(mm)
Sicherungsring Innen min(mm)
Sicherungsring Innen (min - max)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften