Wiha Schrägvornschneider Electronic breiter, spitzer Kopf ohne Wate

Wiha Schrägvornschneider Electronic breiter, spitzer Kopf ohne Wate

Anwendung: Für absolut bündiges Schneiden weicher Drähte an schwer zugänglichen Stellen in der Elektronik.

Ausfuehrung: Schneide ohne Wate für absolut bündiges Schneiden.

Ausfuehrung: Mit Öffnungsfeder und abgewinkelter Schneide zum Schneiden schräg von oben oder von der Seite.

Kopfform: Äußerst schmaler, kurzer Kopf für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26830
27397
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Material Hersteller Teilenummer Materialeigenschaften Zangenfunktionen Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Artikelausführung Einsatzbereich (Zange) Härte (maximal) weicher Draht
(mm)
Schnittkraft VDE-Artikel Gesamtlänge (Zoll) SB - Verpackung Gewicht
(g)

24.13 €

20 3 Arbeitstage -Werkzeugstahl26830C70bündig schneiden118Abgewinkelte EndschneidezangeElektrotechnik und Feinmechanik0.6---Nein60

23.86 €

1 7 Arbeitstage 125--------2Nein5"Ja-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge (mm)(mm) 125 Gesamtlänge (Zoll) 5" ESD-Artikel Nein
Weicher Draht(mm) 0.6 mit Batterie Nein Durchmesser max(mm) 0.6
Schneidkraft(mm) 2 Werkzeug für Elektrik Nein

Technischer Support