Anwendung: Für das Einsetzen / Entfernen von Sicherungsringen innen in Bohrungen.
Ausfuehrung: Gesenkgeschmiedet; zylindrische Präzisionsspitzen.
Kopfform: Abgewinkelte Form.
Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl.
DIN ISO 5256.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26785 |
26786 |
26787 |
26788 |
29427 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Passende Durchmesser | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtlänge (mm) (mm) | Gesamtlänge (Zoll) | Sicherungsring Innen max (mm) | Sicherungsring Innen min (mm) | Sicherungsring Innen (min - max) | Typ | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.62 € | 35 | 3 Arbeitstage | 26785 | 8-13 mm | 139 | 140 | 5 1/2" | 13 | 8 | 8 - 13 | J 01 | 95 | |||
13.62 € | 35 | 3 Arbeitstage | 26786 | 12-25 mm | 140 | 140 | 5 1/2" | 25 | 12 | 12 - 25 | J 11 | 95 | |||
- | 13.97 € | 35 | 3 Arbeitstage | 26787 | 19-60 mm | 180 | 180 | 7" | 60 | 19 | 19 - 60 | J 21 | 155 | ||
- | 15.54 € | 30 | 3 Arbeitstage | 26788 | 40-100 mm | 225 | 225 | 9" | 100 | 40 | 40 - 100 | J 31 | 245 | ||
- | 26.43 € | 20 | 3 Arbeitstage | 29427 | 85-140 mm | 310 | 310 | 12" | 140 | 85 | 85 - 140 | J 41 | 410 |
Loading...
Material | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | DIN-Norm | DIN 5256-D | Artikelausführung | Zange für Sicherungsringe |
---|---|---|---|---|---|
Passend für | Innere Ringe | Spitzenlänge | 90° Winkel | ESD-Artikel | Nein |
mit Batterie | Nein | Werkzeug für Elektrik | Nein | SB - Verpackung | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Passende Durchmesser
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtlänge (mm)(mm)
Gesamtlänge (Zoll)
Sicherungsring Innen max(mm)
Sicherungsring Innen min(mm)
Sicherungsring Innen (min - max)
Typ
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften