Anwendung: Für das Aufbringen / Entfernen von Sicherungsringen außen auf Wellen oder Achsen.
DIN ISO 5254.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
34698 |
34699 |
34700 |
34701 |
34702 |
36220 |
36978 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Material | DIN-Norm | Hersteller Teilenummer | Spiele Durchmesser (mm) | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Standards | Passend für | geeignet für Achsen von | Spitzenlänge | Ausführung | Modell | ESD-Artikel | VDE-Artikel | mit Batterie | Gesamtlänge (Zoll) | Sicherungsring Außen max (mm) | Sicherungsring Außen min (mm) | Sicherungsring Außen (min - max) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.35 € | 5 | 7 Arbeitstage | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A 0 | Nein | Nein | Nein | 5 1/2" | 10 | 7 | 7 - 10 | - | |||
16.41 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | DIN 5254-A | 34699 | 10-25 | gelöscht und temperiert | 140 | Zange für Sicherungsringe | DIN ISO 5254 | Ringe | 10-25 mm | Gerade | A 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |||
18.22 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | DIN 5254-A | 34700 | 19-60 | gelöscht und temperiert | 185 | Zange für Sicherungsringe | DIN ISO 5254 | Ringe | 19-60 mm | Gerade | A 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | |||
18.46 € | 5 | 7 Arbeitstage | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A 3 | Nein | Nein | Nein | 9" | 100 | 40 | 40 - 100 | - | |||
32.43 € | 5 | 7 Arbeitstage | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A 4 | Nein | Nein | Nein | 12" | 140 | 85 | 85 - 140 | - | |||
18.35 € | 5 | 7 Arbeitstage | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A 2 | Nein | Nein | Nein | 7" | 60 | 19 | 19 - 60 | - | |||
16.67 € | 5 | 7 Arbeitstage | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A 1 | Nein | Nein | Nein | 5 1/2" | 25 | 10 | 10 - 25 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Material
DIN-Norm
Hersteller Teilenummer
Spiele Durchmesser(mm)
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Standards
Passend für
geeignet für Achsen von
Spitzenlänge
Ausführung
Modell
ESD-Artikel
VDE-Artikel
mit Batterie
Gesamtlänge (Zoll)
Sicherungsring Außen max(mm)
Sicherungsring Außen min(mm)
Sicherungsring Außen (min - max)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften