Anwendung: Für das Aufbringen / Entfernen von Sicherungsringen außen auf Wellen oder Achsen.
Ausfuehrung: Gesenkgeschmiedet; zylindrische Präzisionsspitzen.
Kopfform: Gerade Form.
Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl.
DIN ISO 5254.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26789 |
26792 |
29428 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Material | DIN-Norm | Hersteller Teilenummer | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Passend für | geeignet für Achsen von | Spitzenlänge | Gesamtlänge (mm) (mm) | VDE-Artikel | Gesamtlänge (Zoll) | Sicherungsring Innen max (mm) | Sicherungsring Innen min (mm) | Sicherungsring Innen (min - max) | Typ | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | Nein | 5 1/2" | 10 | 3 | 3 - 10 | A 0 | - | |||
- | 14.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | Nein | 9" | 100 | 40 | 40 - 100 | A 3 | - | ||
- | 27.81 € | 20 | 3 Arbeitstage | - | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | DIN 5254-A | 29428 | 310 | Zange für Sicherungsringe | Ringe | 85-140 mm | Gerade | 310 | - | 12" | 140 | 85 | 85 - 140 | A 4 | 455 |
Loading...
ESD-Artikel | Nein | mit Batterie | Nein | Werkzeug für Elektrik | Nein |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Material
DIN-Norm
Hersteller Teilenummer
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Passend für
geeignet für Achsen von
Spitzenlänge
Gesamtlänge (mm)(mm)
VDE-Artikel
Gesamtlänge (Zoll)
Sicherungsring Innen max(mm)
Sicherungsring Innen min(mm)
Sicherungsring Innen (min - max)
Typ
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften