Anwendung: Für das Aufbringen / Entfernen von Sicherungsringen außen auf Wellen oder Achsen.
Ausfuehrung: Gesenkgeschmiedet; zylindrische Präzisionsspitzen.
Kopfform: Abgewinkelte Form.
Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl.
DIN ISO 5254.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26794 |
26795 |
26796 |
26797 |
29429 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | geeignet für Achsen von | Gesamtlänge (mm) (mm) | Gesamtlänge (Zoll) | Sicherungsring Innen max (mm) | Sicherungsring Innen min (mm) | Sicherungsring Innen (min - max) | Typ | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.22 € | 30 | 3 Arbeitstage | 26794 | 139 | 3-10 mm | 140 | 5 1/2" | 10 | 3 | 3 - 10 | A 01 | 90 | |||
14.40 € | 30 | 3 Arbeitstage | 26795 | 140 | 10-25 mm | 140 | 5 1/2" | 25 | 10 | 10 - 25 | A 11 | 90 | |||
- | 15.77 € | 30 | 3 Arbeitstage | 26796 | 180 | 19-60 mm | 180 | 7" | 60 | 19 | 19 - 60 | A 21 | 155 | ||
- | 17.47 € | 25 | 3 Arbeitstage | 26797 | 225 | 40-100 mm | 225 | 9" | 100 | 40 | 40 - 100 | A 31 | 260 | ||
- | 29.84 € | 15 | 3 Arbeitstage | 29429 | 310 | 85-140 mm | 310 | 12" | 140 | 85 | 85 - 140 | A 41 | 455 |
Loading...
Material | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | DIN-Norm | DIN 5254-B | Artikelausführung | Zange für Sicherungsringe |
---|---|---|---|---|---|
Passend für | Ringe | Spitzenlänge | 90° Winkel | ESD-Artikel | Nein |
mit Batterie | Nein | Werkzeug für Elektrik | Nein | SB - Verpackung | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
geeignet für Achsen von
Gesamtlänge (mm)(mm)
Gesamtlänge (Zoll)
Sicherungsring Innen max(mm)
Sicherungsring Innen min(mm)
Sicherungsring Innen (min - max)
Typ
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften