Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
DIN ISO 2380.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
00703 |
00704 |
00706 |
00707 |
00708 |
00709 |
00711 |
00712 |
00713 |
27754 |
27755 |
32400 |
39596 |
43381 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser der runden Klinge (mm) | Schnittfestigkeit 1 (mm) | Blisterpackung | Geschlitzt 1 (mm) | VDE Artikel | Länge Klinge sichtbar (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.54 € | 10 | 7 Arbeitstage | 36 | 268 | 6 | 1.2 | Nein | 6.5 | ohne | 150 | |||
8.08 € | 10 | 7 Arbeitstage | 36 | 218 | 6 | 1.2 | Nein | 6.5 | ohne | 100 | |||
9.38 € | 10 | 7 Arbeitstage | 36 | 318 | 6 | 1.2 | Nein | 6.5 | ohne | 200 | |||
11.22 € | 5 | 7 Arbeitstage | 41 | 299 | 7 | 1.2 | Nein | 8 | ohne | 175 | |||
10.82 € | 10 | 7 Arbeitstage | 41 | 274 | 7 | 1.2 | Nein | 8 | ohne | 150 | |||
11.55 € | 5 | 7 Arbeitstage | 41 | 299 | 7 | 1.6 | Nein | 8 | ohne | 175 | |||
13.91 € | 5 | 7 Arbeitstage | 41 | 324 | 8 | 1.6 | Nein | 10 | ohne | 200 | |||
17.76 € | 5 | 7 Arbeitstage | 41 | 374 | 8 | 2 | Nein | 12 | ohne | 250 | |||
19.63 € | 5 | 7 Arbeitstage | 41 | 374 | 11 | 2.5 | Nein | 14 | ohne | 250 | |||
7.98 € | 10 | 7 Arbeitstage | 36 | 218 | 5.5 | 1 | Nein | 6 | ohne | 100 | |||
8.64 € | 10 | 7 Arbeitstage | 36 | 268 | 5.5 | 1 | Nein | 6 | ohne | 150 | |||
14.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 41 | 424 | 8 | 1.6 | Nein | 10 | ohne | 300 | |||
15.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | Ja | 10 | ohne | - | |||
11.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 41 | 299 | 7 | 1.2 | Ja | 8 | Ja | 175 |
Loading...
ESD Artikel | Nein | mit Batterie | Nein |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Durchmesser der runden Klinge(mm)
Schnittfestigkeit 1(mm)
Blisterpackung
Geschlitzt 1(mm)
VDE Artikel
Länge Klinge sichtbar(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften