Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Geprüft gemäß IEC 60900.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
29466
DIN-Norm | DIN EN 60900 | Abtrieb | Sechskant | EN-Norm | EN 60900 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Chrom-Vanadium- Stahl | Materialeigenschaften | gehärtet | Artikelausführung | Schraubenzieher set |
Einsatzbereich (Schraubendreher) | VDE | Schraubenzieherfunktionen | Mehrzweck-Werkzeuggriff | Standards | DIN3125 |
ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | Ja |
mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 5-tlg., die Teilenummer ist 29466.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29466.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften