Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3 + D 8.
Antrieb: DIN 3121, ISO 1174, Form G 6,3 + G 10 + G 12,5.
Anwendung: Zur Aufnahme von Bits C 6,3 + C 8.
Normen: DIN 3126, ISO 1173
DIN 3121, ISO 1174
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
01922 |
01923 |
01924 |
01926 |
01927 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Form | Außensechskant Durchmesser (Zoll) | Außenvierkant Durchmesser (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.66 € | 2 | 3 Arbeitstage | 35 | D 6,3 | 1/4 | 1/2 | |||
- | 18.04 € | 24 | 3 Arbeitstage | 35 | D 8 | 5/16 | 1/2 | ||
9.62 € | 2 | 7 Arbeitstage | 25 | D 6,3 | 1/4 | 1/4 | |||
- | 15.50 € | 28 | 3 Arbeitstage | 30 | D 6,3 | 1/4 | 3/8 | ||
- | 15.30 € | 30 | 3 Arbeitstage | 30 | D 8 | 5/16 | 3/8 |
Loading...
VDE-Artikel | Nein | SB - Verpackung | Nein | ESD Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Form
Außensechskant Durchmesser(Zoll)
Außenvierkant Durchmesser(Zoll)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften