Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben.
Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
In Anlehnung an ISO 2936L.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
01392 |
01393 |
01395 |
01396 |
01398 |
01400 |
01402 |
01404 |
01406 |
01408 |
07922 |
36452 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innensechskant (mm) | Gesamtlänge (mm) | Länge Stiftschlüsselklinge (kurz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.35 € | 10 | 7 Arbeitstage | 1.5 | 91 | 15 | |||
1.35 € | 10 | 7 Arbeitstage | 2 | 101 | 18 | |||
1.38 € | 10 | 7 Arbeitstage | 2.5 | 113 | 20 | |||
1.46 € | 10 | 7 Arbeitstage | 3 | 128 | 23 | |||
1.91 € | 10 | 7 Arbeitstage | 4 | 142 | 29 | |||
2.40 € | 10 | 5 Arbeitstage | 5 | 163 | 33 | |||
3.03 € | 10 | 5 Arbeitstage | 6 | 184 | 38 | |||
4.88 € | 10 | 7 Arbeitstage | 8 | 206 | 44 | |||
6.20 € | 5 | 7 Arbeitstage | 10 | 231 | 50 | |||
9.00 € | 5 | 7 Arbeitstage | 12 | 259 | 57 | |||
4.64 € | 5 | 3 Arbeitstage | 7 | 195 | 39 | |||
5.75 € | 5 | 7 Arbeitstage | 9 | 217 | 47 |
Loading...
SB - Verpackung | Nein | ESD Artikel | Nein | mit Batterie | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Werkzeug für Elektrik | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innensechskant(mm)
Gesamtlänge(mm)
Länge Stiftschlüsselklinge (kurz)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften