Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben.
Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
In Anlehnung an ISO 2936L.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
01391 |
03868 |
03869 |
03870 |
03871 |
03872 |
03873 |
03874 |
03875 |
03876 |
05638 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innensechskant (mm) | Gesamtlänge (mm) | Länge Stiftschlüsselklinge (kurz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 10 | 7 Arbeitstage | 1.3 | 74 | 14 | |||
1.12 € | 10 | 7 Arbeitstage | 2 | 101 | 18 | |||
1.19 € | 10 | 7 Arbeitstage | 2.5 | 113 | 20 | |||
1.19 € | 10 | 7 Arbeitstage | 3 | 128 | 23 | |||
1.63 € | 10 | 7 Arbeitstage | 4 | 142 | 29 | |||
1.82 € | 10 | 7 Arbeitstage | 5 | 163 | 33 | |||
2.34 € | 10 | 7 Arbeitstage | 6 | 184 | 38 | |||
3.94 € | 10 | 7 Arbeitstage | 8 | 206 | 44 | |||
5.43 € | 10 | 7 Arbeitstage | 10 | 231 | 50 | |||
7.10 € | 10 | 7 Arbeitstage | 12 | 259 | 57 | |||
1.12 € | 10 | 7 Arbeitstage | 1.5 | 91 | 15 |
Loading...
SB - Verpackung | Nein | ESD Artikel | Nein | mit Batterie | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Werkzeug für Elektrik | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innensechskant(mm)
Gesamtlänge(mm)
Länge Stiftschlüsselklinge (kurz)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften