Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Set TORX®, mattverchromt im Werkbankständer

Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Set TORX®, mattverchromt im Werkbankständer

Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.

Extra: Abtriebssymbole in Originalgröße aufgedruckt.

Extra: ChromTop®-Klingenspitze für höchste Maßhaltigkeit.

Extra: Stabiler Werkbankständer aus Metall zum Stellen oder Hängen.

Griff: Wiha Quergriff Classic.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff TORX® mattverchromt T10 (01329)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff TORX® mattverchromt T15 (01330)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff TORX® mattverchromt T20 (01332)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff TORX® mattverchromt T25 (01334)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff TORX® mattverchromt T30 (01338)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff TORX® mattverchromt T40 (01341)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff TORX® mattverchromt T50 (01345)
  • 1x Werkbankständer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

01348

Teilenummer
01348
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

122.30 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

SB - Verpackung Nein ESD Artikel Nein mit Batterie Nein
Werkzeug für Elektrik Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Set TORX®, mattverchromt im Werkbankständer, die Teilenummer ist 01348.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 01348.

Technischer Support